发布您的产品
Hakron Waterstop Type BOD
Hakron Waterstop Type BOD

    Hakron Waterstop Type BOD

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    技术规格
    • 唯一参考voegenband-bod
    • 产品系列Joint Tape
    • 产品组合BOD
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)4
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)22500
    相关
    • 主材料橡胶
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    • 净重 (Kg)2.3
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes

    发售地区

    欧洲
    卢森堡
    德国
    比利时
    英国
    荷兰