发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hakron/products/27234875-aae5-4eee-a1f4-a2eac69e0341
主页
类别
建筑材料
Waterproofing & Membranes
Hakron Waterstop Type W9U-i
在以下地区不可用: 美国
Hakron Nederland B.V.
关注
Hakron Waterstop Type W9U-i
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
voegenband-w9u-i
产品系列
Joint Tape
产品组合
W9U-i
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-10
版本号
1
高度 (mm)
40
宽度 (mm)
350
深度 (mm)
22500
链接
链接
产品网址
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440310099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-i-lengte-vlg-opgave---inkoop
相关
相关
主材料
橡胶
设计国家/地区
荷兰
制造国家/地区
荷兰
净重 (Kg)
0.74
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - Waterproofing & Membranes
发售地区
欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰
类似产品
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
下载
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
下载
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
下载
Uzin
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
下载
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
下载
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
下载