发布您的产品
Hakron Voegenband Type FMS

Hakron Voegenband Type FMS

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
技术规格
  • 唯一参考voegenband_FMS
  • 产品系列Joint Tape
  • 产品组Trelleborg FMS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)10
  • 宽度 (mm)350
  • 深度 (mm)25000
相关
  • 主材料橡胶
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes