发布您的产品
Hakron Voegenband Type Stabiel AS
Hakron Voegenband Type Stabiel AS

    Hakron Voegenband Type Stabiel AS

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    技术规格
    • 唯一参考voegenband_stabiel_AS
    • 产品系列Joint Tape
    • 产品组Stabiel
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3
    • 宽度 (mm)120
    • 深度 (mm)22500
    相关
    • 主材料橡胶
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    • 净重 (Kg)0.8
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes