发布您的产品
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 星(最高 5 星)4.7(12 评价)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
规格
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
技术规格
  • 唯一参考zeskantmoeren
  • 产品系列Studs
  • 产品组合8.8
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2017-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)10
  • 宽度 (mm)10
  • 深度 (mm)10
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)0.02
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 加固
  • IFC 分类钢筋
  • OmniClass 编号23-13 31 21 11 21
  • OmniClass 标题Reinforcement Accessories

发售地区

欧洲
卢森堡
德国
比利时
英国
荷兰