发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
主页
类别
卫生
浴室安装系统
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
供应地区: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
下载
规格
规格
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
技术规格
技术规格
唯一参考
01850181
产品系列
Concealed Basic set bath/shower mixers
产品组合
Hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
4.25
宽度 (inch)
5.88
深度 (inch)
5.88
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
1.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20
Uniclass 2015 说明
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Facilities
OmniClass 编号
23-27 31 29 11
OmniClass 标题
Manual Mixing Valves
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
下载