我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

唯一参考号: 04071000
品牌: hansgrohe
产品系列: Croma 100
产品组: Overhead showers
宽度 (英寸): 4
高度 (英寸): 3
深度 (英寸): 4.5
发布日期: 2019-03-26
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


材料(主): Chrome
材料(次):
设计于: Germany
制造于: Germany
净重 (磅): 0.35

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴器
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Showers
UNSPSC代码: 30181503
Uniclass 1.4 代码: L7214
Uniclass 1.4 描述: Showers
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 描述: Shower Heads
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 描述: Shower heads
NBS Reference 代码: 35-06-81
NBS Reference 描述: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名称
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Chrome

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商