发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/91459758-8f30-439c-9a0e-7c85061653e4
主页
类别
卫生
淋浴器
hansgrohe Shower arm 23 cm
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe Shower arm 23 cm
hansgrohe Shower arm 23 cm
下载
规格
规格
Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
技术规格
技术规格
唯一参考
04186003
产品系列
Shower arms
产品组合
hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
10.75
宽度 (inch)
2.5
深度 (inch)
9.25
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com.au/articledetail--04186003
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
0.4
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
下载