使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

唯一参考号: 04343000
品牌: hansgrohe
产品系列: Raindance E
产品组: Overhead showers
宽度 (英寸): 5.88
高度 (英寸): 2.75
深度 (英寸): 5.88
发布日期: 2019-03-26
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


材料(主): Chrome
材料(次):
设计于: Germany
制造于: Germany
净重 (磅): 0.5

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴器
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Showers
UNSPSC代码: 30181503
Uniclass 1.4 代码: L7214
Uniclass 1.4 描述: Showers
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 描述: Shower Heads
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 描述: Shower heads
NBS Reference 代码: 35-06-81
NBS Reference 描述: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

名称
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®