发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/bbfde21f-b552-4f4a-9b04-2b7556867157
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Focus Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
下载
规格
规格
Surfaces: - 04506671 Matt Black - 04506251 Brushed Gold Optic - 04506341 Brushed Black Chrome - 04506831 Polished Nickel - 04506001 Chrome - 04506801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
04506001
产品系列
Kitchen mixers
产品组
Focus
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
高度 (inch)
15.12
宽度 (inch)
4.75
深度 (inch)
8.5
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04506671
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
2.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011431
ETIM 名称
Kitchen mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
38
)
下载
hansgrohe
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
下载
hansgrohe
AddStoris Bath towel rail
4.9
(
9
)
下载
hansgrohe
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)