发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/eef0df56-3984-4a9a-8980-d5e8862ba98b
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Focus Single lever kitchen mixer 270
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Focus Single lever kitchen mixer 270
Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
下载
规格
规格
Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
04507001
产品系列
Kitchen mixers
产品组
Focus
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
13.62
宽度 (inch)
4.25
深度 (inch)
6.5
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04507671
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
2.3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011431
ETIM 名称
Kitchen mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
38
)
下载
hansgrohe
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
下载
hansgrohe
AddStoris Bath towel rail
4.9
(
9
)
下载
hansgrohe
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)