发布您的产品
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate 6"

    Joleena Baseplate 6"
    规格
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    技术规格
    • 唯一参考04778000
    • 产品系列Supplies
    • 产品组Joleena
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (inch)0.4
    • 宽度 (inch)6.25
    • 深度 (inch)2.5
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Lbs)0.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures