唯一参考号: | 04780820 |
---|---|
品牌: | hansgrohe |
产品系列: | Joleena |
产品组: | Overhead showers |
宽度 (英寸): | 5.75 |
高度 (英寸): | 2.75 |
深度 (英寸): | 5.75 |
发布日期: | 2020-11-02 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
---|---|
安装说明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
教学视频: | |
GTIN代码: | 4059625197745 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/hansgrohe/product/04780820
材料(主): | |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
净重 (磅): | 0.3 |
BIMobject类别: | 卫生 - 淋浴器 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Showers |
UNSPSC代码: | 30181503 |
Uniclass 1.4 代码: | L7214 |
Uniclass 1.4 描述: | Showers |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 描述: | Shower Heads |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 描述: | Shower heads |
NBS Reference 代码: | 35-06-81 |
NBS Reference 描述: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名称 | 值 |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®