发布您的产品
Joleena Towel ring
Joleena Towel ring
    hansgrohe

    Joleena Towel ring

    Joleena Towel ring
    规格
    • Surfaces: - 04786000 Chrome - 04786670 Matt Black - 04786820 Brushed Nickel - 04786830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • swivelling • concealed fastening
    技术规格
    • 唯一参考04786820
    • 产品系列Towel ring
    • 产品组合Joleena
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (inch)6.1
    • 宽度 (inch)8.36
    • 深度 (inch)4
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Lbs)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010551
    • ETIM 名称Towel holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings