发布您的产品
Joleena Roll holder
Joleena Roll holder
    hansgrohe

    Joleena Roll holder

    Joleena Roll holder
    规格
    • Surfaces: - 04787000 Chrome - 04787670 Matt Black - 04787820 Brushed Nickel - 04787830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening
    技术规格
    • 唯一参考04787000
    • 产品系列Roll holders
    • 产品组合Joleena
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (inch)5.2
    • 宽度 (inch)7.25
    • 深度 (inch)4
    相关
    • 主材料铬
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Lbs)0.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010553
    • ETIM 名称Toilet roll holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 21
    • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings