发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/2d9f4813-74f8-4361-8475-00b962052d28
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 04810000 Chrome - 04810140 Brushed Bronze - 04810250 Brushed Gold Optic - 04810670 Matt Black - 04810820 Brushed Nickel - 04810830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pop-up waste set G 1
技术规格
技术规格
唯一参考
04810USA
产品系列
Basin mixers
产品组
Locarno
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
8.38
宽度 (inch)
2.44
深度 (inch)
6.96
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04810000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
2.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 说明
Mixers
CSI MasterFormat 2014 代码
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 标题
Mixers
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Xelu Q Mid-height cabinet High Gloss White 400/350, door hinge right
下载
hansgrohe
Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
下载
hansgrohe
Crometta Showerpipe 160 1jet with thermostat
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多