发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/2a652d36-e1d0-4144-984f-b0a6b52ce82e
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Locarno Bath spout
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Locarno Bath spout
Locarno Bath spout
下载
规格
规格
Surfaces: - 04814000 Chrome - 04814140 Brushed Bronze - 04814250 Brushed Gold Optic - 04814670 Matt Black - 04814820 Brushed Nickel - 04814830 Polished Nickel Specification: • projection 176 mm • wall-mounted
技术规格
技术规格
唯一参考
04814USA
产品系列
Bath fillers
产品组
Locarno
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
3.13
宽度 (inch)
3.13
深度 (inch)
7.75
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04814000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
0.9
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011421
ETIM 名称
Outlet for sanitary taps
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多