发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/eb691f8e-be41-4306-bdab-741f0dd1d553
主页
类别
卫生
淋浴器
Locarno Wall outlet Porter
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Locarno Wall outlet Porter
Locarno Wall outlet Porter
下载
规格
规格
Surfaces: - 04831000 Chrome - 04831140 Brushed Bronze - 04831250 Brushed Gold Optic - 04831670 Matt Black - 04831820 Brushed Nickel - 04831830 Polished Nickel Specification: • consists of: porter unit, shower hose • integrated support function • shower hose connection with ball joint • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
技术规格
技术规格
唯一参考
04831USA
产品系列
Wall outlet
产品组
Locarno
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
2.75
宽度 (inch)
2.75
深度 (inch)
4.88
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04831000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
1.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Xelu Q Mid-height cabinet High Gloss White 400/350, door hinge right
下载
hansgrohe
Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
下载
hansgrohe
Crometta Showerpipe 160 1jet with thermostat
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多