发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/28919f20-fd10-463a-b4e6-dd957fab2f7b
主页
类别
卫生
卫生间配件
Locarno Toilet paper holder
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Locarno Toilet paper holder
Locarno Toilet paper holder
下载
规格
规格
Surfaces: - 04837000 Chrome - 04837140 Brushed Bronze - 04837250 Brushed Gold Optic - 04837670 Matt Black - 04837820 Brushed Nickel - 04837830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening
技术规格
技术规格
唯一参考
04837USA
产品系列
Roll holders
产品组
Locarno
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (inch)
55
宽度 (inch)
7
深度 (inch)
3.5
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04837000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
0.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫生间配件
IFC 分类
装饰元素
ETIM 代码
EC010553
ETIM 名称
Toilet roll holder
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 说明
Toilet roll holders
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet Accessories
OmniClass 编号
23-31 25 21
OmniClass 标题
Toilet Paper Dispensers
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle