发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/3dba1ab1-da6c-4f40-8132-1104789a6b7f
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
下载
规格
规格
Surfaces: - 04853000 Chrome - 04853250 Brushed Gold Optic - 04853670 Matt Black - 04853800 Stainless Steel Optic - 04853830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
04853USA
产品系列
Kitchen mixers
产品组
Locarno
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
14.63
宽度 (inch)
4.5
深度 (inch)
9.18
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04853000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
2.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011431
ETIM 名称
Kitchen mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
36
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
49
)
下载
hansgrohe
WallStoris Towel hook slim
下载
hansgrohe
Xarita E Mirror with LED lights 360/50 IR Sensor
下载
hansgrohe
AddStoris Towel ring
下载
hansgrohe
Single lever kitchen mixer
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多