发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/e0c5465e-b9bb-4934-9f67-5dd1b1b62c54
主页
类别
卫生
分配器
Locarno Soap-/ lotion dispenser
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Locarno Soap-/ lotion dispenser
Locarno Soap-/ lotion dispenser
下载
规格
规格
Surfaces: - 04857000 Chrome - 04857250 Brushed Gold Optic - 04857670 Matt Black - 04857800 Stainless Steel Optic - 04857830 Polished Nickel Specification: • type of soap: liquid soap • filling capacity 500 ml • dosage 1.5 ml • with mounting material
技术规格
技术规格
唯一参考
04857USA
产品系列
Lotion dispenser
产品组
Locarno
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
3.38
宽度 (inch)
2.63
深度 (inch)
5.2
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04857000
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
0.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 分配器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 说明
Soap dispensers
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass 编号
23-31 25 29 13
OmniClass 标题
Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Xanuia Q Handrinse basin 360/250 with tap hole and overflow
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Xelu Q Mid-height cabinet High Gloss White 400/350, door hinge right
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多