发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/50675f79-208a-44e9-aea6-537d46bc172b
主页
类别
卫生
淋浴器
Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM
Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 04928820 Brushed Nickel - 04928000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • 360 degree control knob • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
04928USA
产品系列
Overhead showers
产品组
Club
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
4.25
宽度 (mm)
4.38
深度 (mm)
4
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04928820
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
412
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle