发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/510a558d-8a78-4e54-9c98-396acdaad167
主页
类别
卫生
淋浴器
Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 04929820 Brushed Nickel - 04929000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
04929USA
产品系列
Overhead showers
产品组
Croma 100
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
3
宽度 (mm)
4
深度 (mm)
4.5
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04929820
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.4
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle