发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/29ff8fc8-ed8b-4cc5-9439-6f19db5e1ede
主页
类别
卫生
淋浴器
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 04930920 Rubbed Bronze - 04930830 Polished Nickel - 04930820 Brushed Nickel - 04930000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
04930USA
产品系列
Overhead showers
产品组
Croma 100 Classic
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
3
宽度 (mm)
5.25
深度 (mm)
5.25
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04930920
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.4
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Xelu Q Mid-height cabinet High Gloss White 400/350, door hinge right
下载
hansgrohe
Croma Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
下载
hansgrohe
Crometta Showerpipe 160 1jet with thermostat
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多