发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/3bfbdd79-78a7-44c2-ba56-5a922aab4c7d
主页
类别
卫生
淋浴器
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 04932920 Rubbed Bronze - 04932830 Polished Nickel - 04932820 Brushed Nickel - 04932000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
04932USA
产品系列
Hand showers
产品组
Croma 100 Classic
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
2.56
宽度 (mm)
4.5
深度 (mm)
9.5
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04932920
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.4
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010161
ETIM 名称
Hand shower
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle