发布您的产品
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    规格
    • Surfaces: - 13193000 Chrome - 13193670 Matt Black Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • ceramic valve 180°, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    技术规格
    • 唯一参考13193XXX
    • 产品系列Puristic
    • 产品组Bathroom Designs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-23
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 说明Showers
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區