发布您的产品
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    规格
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    技术规格
    • 唯一参考13902000
    • 产品系列Siphons/Angle valves
    • 产品组合hansgrohe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)81
    • 宽度 (mm)54
    • 深度 (mm)75
    相关
    • 主材料铬
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)103
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC011344
    • ETIM 名称Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 名称Traps and strainers
    • UNSPSC 代码401425
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54
    • Uniclass 2015 说明Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 代码33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 编号23-27 37 00
    • OmniClass 标题Liquid Traps
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING