发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/08054fd7-24e6-4fc6-b68e-373c3fc541e5
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Metris S Bath spout with diverter
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Metris S Bath spout with diverter
Metris S Bath spout with diverter
下载
规格
规格
Surfaces: - 14414001 Chrome - 14414821 Brushed Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
技术规格
技术规格
唯一参考
14414001
产品系列
Bath fillers
产品组
Metris S
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
2.75
宽度 (inch)
2.75
深度 (inch)
6.75
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14414001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
1.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011421
ETIM 名称
Outlet for sanitary taps
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Facilities
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
下载
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
下载