发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/e4cd6c44-53ff-44e8-b189-4e7fedce3c6a
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Metris S Bath spout
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
下载
规格
规格
Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
技术规格
技术规格
唯一参考
14421001
产品系列
Bath fillers
产品组
Metris S
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
2.5
宽度 (inch)
2.5
深度 (inch)
9
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14421001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
0.9
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011421
ETIM 名称
Outlet for sanitary taps
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Facilities
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
36
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
下载
hansgrohe
WallStoris Toilet paper holder with shelf
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
22
)