发布您的产品
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    hansgrohe Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    规格
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    技术规格
    • 唯一参考15974180
    • 产品系列Shut-off valves
    • 产品组hansgrohe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)69
    • 宽度 (mm)36
    • 深度 (mm)69
    相关
    • 主材料其他
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)394
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011344
    • ETIM 名称Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 名称Valve parts or accessories
    • UNSPSC 代码40141616
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54
    • Uniclass 2015 说明Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 代码33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區