发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
主页
类别
卫生
洗手间
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
下载
规格
规格
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
技术规格
技术规格
唯一参考
22431CHN
产品系列
Toilet combinations
产品组
MitaPura S
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
53.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 说明
WC suites
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
下载
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
下载