发布您的产品
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    规格
    • Surfaces:

      - 24126000 Chrome

      - 24126140 Brushed Bronze

      - 24126340 Brushed Black Chrome

      - 24126670 Matt Black

      - 24126700 Matt White

      - 24126990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 98 x 24 mm

      • spray type: PowderRain

      • with internal water conduction

      • rinseable sieve insert

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    技术规格
    • 唯一参考24126XXX
    • 产品系列Hand showers
    • 产品组Pulsify S
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)220
    • 宽度 (mm)24
    • 深度 (mm)24
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.17
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區