发布您的产品
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    hansgrohe

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    规格
    • Surfaces: - 26090001 Chrome - 26090671 Matt Black - 26090821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    技术规格
    • 唯一参考26090USA
    • 产品系列Hand showers
    • 产品组Vernis Blend
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)332
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)64
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)160
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    北美
    美国