发布您的产品
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    hansgrohe

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    规格
    • Surfaces: - 26328400 White/Chrome Specification: • consists of: grab bar, shelf, shower holder • TÜV certified • shower holder can be installed on both sides • shower holder can be removed • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • fixed holding position • for hoses with conical nut • handle bar diameter: 25 mm • material: brass
    技术规格
    • 唯一参考26328400
    • 产品系列Shower support
    • 产品组Unica
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)105
    • 宽度 (mm)395
    • 深度 (mm)109
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010132
    • ETIM 名称Hand shower holder
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區