发布您的产品
Crometta Hand shower Vario
Crometta Hand shower Vario
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario

    Crometta Hand shower 100 Vario
    规格
    • Surfaces: - 26330402 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技术规格
    • 唯一参考26330402
    • 产品系列Hand showers
    • 产品组Crometta
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)332
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)64
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)170
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區