发布您的产品
Casetta Soap dish E
Casetta Soap dish E
    hansgrohe

    Casetta Soap dish E

    Casetta Soap dish/ shelf E
    规格
    • Surfaces: - 26511000 Chrome - 26511400 White/Chrome - 26511600 Black/Chrome Specification: • with mounting material • length 200 mm • shelf finish: chrome, white or black
    技术规格
    • 唯一参考26511000
    • 产品系列Supplies
    • 产品组Casetta
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2
    • 宽度 (mm)80
    • 深度 (mm)200
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)340
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    朝鲜