发布您的产品
Crometta Shower set 1jet with shower bar 65 cm
Crometta Shower set 1jet with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set 1jet with shower bar 65 cm

    Crometta Shower set 100 1jet with shower bar 65 cm
    规格
    • Surfaces: - 26533400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    技术规格
    • 唯一参考26533400
    • 产品系列Wall bar sets
    • 产品组Crometta
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)669
    • 宽度 (mm)140
    • 深度 (mm)212
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-19 31 17
    • OmniClass 标题Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區