发布您的产品
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    规格
    • Surfaces: - 26551000 Chrome - 26551400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,6 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    技术规格
    • 唯一参考26551000
    • 产品系列Hand showers
    • 产品组Raindance Select E
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-01-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)105
    • 宽度 (mm)130
    • 深度 (mm)236
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)349
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區