发布您的产品
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
    规格
    • Surfaces: - 26621000 Chrome - 26621400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 120 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    技术规格
    • 唯一参考26621000
    • 产品系列Wallbar sets
    • 产品组Raindance Select E
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1008
    • 宽度 (mm)153
    • 深度 (mm)209
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010109
    • ETIM 名称Sliding rod combination
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區