发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/88693073-1a49-43f6-a420-38bf8ebecf23
主页
类别
卫生
淋浴器
Croma Select E Overhead shower 180 2jet 1.5 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Croma Select E Overhead shower 180 2jet 1.5 GPM
Croma Select E Overhead shower 180 2jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 26817001 Chrome - 26817821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain, IntenseRain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
26817USA
产品系列
Overhead showers
产品组
Croma Select E
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
3.38
宽度 (mm)
7.38
深度 (mm)
7.38
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--26817001
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1560/550 with 4 drawers for consoles with bowl
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多