发布您的产品
Raindance S Overhead shower 180 1jet Rain 1.75 GPM
Raindance S Overhead shower 180 1jet Rain 1.75 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 180 1jet Rain 1.75 GPM

    Raindance S Overhead shower 180 1jet Rain 1.75 GPM
    规格
    • Surfaces: - 26923821 Brushed Nickel - 26923001 Chrome Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    技术规格
    • 唯一参考26923USA
    • 产品系列Overhead showers
    • 产品组Raindance S
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2.38
    • 宽度 (mm)7
    • 深度 (mm)7
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011383
    • ETIM 名称Shower head
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    北美