发布您的产品
Shower arm 12.8 cm
Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    规格
    • Surfaces: - 27411000 Chrome - 27411340 Brushed Black Chrome - 27411430 Red - 27411450 White - 27411460 Grey - 27411480 Yellow - 27411820 Brushed Nickel - 27411840 Fine Brass - 27411880 Satin Chrome Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    技术规格
    • 唯一参考27411000
    • 产品系列Shower arms
    • 产品组合hansgrohe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)88
    • 宽度 (mm)62
    • 深度 (mm)128
    相关
    • 主材料其他
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)146.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010905
    • ETIM 名称Shower connecting piece
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures