发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/6bb10e6d-aa2c-4fc5-9f3b-581f5c96c295
主页
类别
卫生
淋浴器
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
下载
规格
规格
Surfaces: - 27411003 Chrome - 27411623 Oil Rubbed Bronze - 27411673 Matt Black - 27411823 Brushed Nickel - 27411833 Polished Nickel - 27411923 Rubbed Bronze - 27411933 Polished Brass Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
技术规格
技术规格
唯一参考
27411003
产品系列
Shower arms
产品组
hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (mm)
88
宽度 (mm)
62
深度 (mm)
128
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--27411003
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
41
)
下载
hansgrohe
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
下载
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多