发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/09ecf255-0a9c-47d6-a7b3-ad2dc67d1346
主页
类别
卫生
淋浴器
Raindance S Overhead shower 150 3jet 2.5 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Raindance S Overhead shower 150 3jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 3jet 2.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 27495001 Chrome - 27495141 Brushed Bronze - 27495331 Polished Black Chrome - 27495821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, BalanceAir, Whirl • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
27495001
产品系列
Overhead showers
产品组
Raindance S
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (inch)
2.88
宽度 (inch)
5.38
深度 (inch)
5.38
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--27495001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
0.4
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
36
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
下载
hansgrohe
WallStoris Toilet paper holder with shelf
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
22
)