发布您的产品
hansgrohe Shower holder Porter C
hansgrohe Shower holder Porter C
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter C

    hansgrohe Shower holder Porter C
    规格
    • Surfaces: - 27521000 Chrome - 27521420 Platinum - 27521430 Red - 27521450 White - 27521460 Grey - 27521480 Yellow - 27521810 Satinox Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    技术规格
    • 唯一参考27521000
    • 产品系列Shower support
    • 产品组合hansgrohe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)71
    • 宽度 (mm)32
    • 深度 (mm)63
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)56
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010132
    • ETIM 名称Hand shower holder
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures