发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
主页
类别
卫生
浴室配件
WallStoris Squeegee
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
下载
规格
规格
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
技术规格
技术规格
唯一参考
27916CHN
产品系列
supplies accessoires
产品组
WallStoris
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
44
宽度 (mm)
195
深度 (mm)
10
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
相关
相关
主材料
塑料
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
55
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
卫浴终端
CSI UniFormat II 代码
D2090
CSI UniFormat II 标题
Other Plumbing Systems
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
下载
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
下载