发布您的产品
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    WallStoris Tumbler
    规格
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    技术规格
    • 唯一参考27921XXX
    • 产品系列Tooth brush tumbler
    • 产品组WallStoris
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)108
    • 宽度 (mm)126
    • 深度 (mm)126
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)252
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010556
    • ETIM 名称Toothbrush holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 说明Toothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區