发布您的产品
28020XXX sBox null
28020XXX sBox null
    hansgrohe

    28020XXX sBox null

    sBox null
    规格
    • Surfaces: - 28020000 镀铬 - 28020140 博雅金 - 28020340 睿智黑 - 28020670 摩登黑 - 28020700 前卫白 - 28020990 奢华金 Specification: • 包含: 软管盒, 花洒软管, 面板 • 适于: 浴缸边缘或瓷砖周边安装 • 出水装置数量: 1个出水设备 • 3bar压力下流量: 9,5 l/min • 安装: • 水槽固定夹: 0 - 30 mm • 手持花洒最大拉出长度 1,45 m
    技术规格
    • 唯一参考28020XXX
    • 产品系列Concealed Basic set bath/shower mixers
    • 产品组sBox
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)553
    • 宽度 (mm)214
    • 深度 (mm)71
    相关
    • 主材料铬
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
    • OmniClass 编号23-27 31 29 11
    • OmniClass 标题Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures