发布您的产品
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    规格
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    技术规格
    • 唯一参考28387000
    • 产品系列Shower support
    • 产品组合hansgrohe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30
    • 宽度 (mm)48
    • 深度 (mm)78
    相关
    • 主材料其他
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)220
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010132
    • ETIM 名称Hand shower holder
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures