发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/b7696780-0bd3-4cb2-a6d8-f996b8b84311
主页
类别
卫生
淋浴器
hansgrohe Shower holder Porter E
供应地区: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe Shower holder Porter E
hansgrohe Shower holder Porter E
下载
规格
规格
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
技术规格
技术规格
唯一参考
28387001
产品系列
Shower support
产品组合
hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-23
版本号
1
高度 (mm)
30
宽度 (mm)
48
深度 (mm)
78
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
222
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010132
ETIM 名称
Hand shower holder
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
下载
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
下载
hansgrohe
26422XXX 福涅斯Blend null
下载
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
下载